Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 64.8 mm 14.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 75.7 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Nový kód produktu:

10154540

Starý kód produktu:

FCRC-21B-4A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8179 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

81,79 €

100 x 0,8179 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná výška 12.7 mm
Celková výška 14.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 64.8 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie RMS-15
Špecifikácie UL94 V-2
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás