10154519
FCRC-19B-4A-RT
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,8179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Vnútorná výška | 0.5 in |
| Vnútorná výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 0.575 in |
| Celková výška | 14.6 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 2.311 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 58.7 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Prírodná |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | RMS-15 |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Spôsob montáže | Lepidlo |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku