Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4885 € - 0,5868 € | 150 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,178 € - 0,2154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,143 € - 0,7088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1703 € - 0,8534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5778 € - 1,5275 € | 250 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1703 € - 0,4064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3523 € - 0,947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3391 € - 0,373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3474 € - 0,9533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5332 € - 1,6634 € | 100 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2105 € - 0,4477 € | 100 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6191 € - 1,7214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5498 € - 0,6048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1135 € - 0,4744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,178 € - 0,237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5908 € - 0,7273 € | 225 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4081 € - 0,7604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrické
|
||
| 0,6192 € - 0,7742 € | 200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Žltá
|
1.063 in
27.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3273 € - 0,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1164 € - 0,4975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku