Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M42 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107300

Starý kód produktu:

9030000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,3863 €
1000 - 1749 0,3512 €
1750 + 0,3193 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

96,58 €

250 x 0,3863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 48.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M42 x 2;0
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás