Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M40 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107294

Starý kód produktu:

9029500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,7419 €
1000 + 0,3981 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

185,48 €

250 x 0,7419 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 46.2 mm
H 16.7 mm
h 15.5 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M40 x 2;0
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás