Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3417 € - 1,3395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2014 € - 0,4477 € | 158 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Žltá
|
0.846 in
21.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,239 € - 0,5262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4497 € - 1,7676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4497 € - 0,8417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2703 € - 0,7576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4379 € - 0,8251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2053 € - 1,27 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4586 € - 0,9632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,165 € - 0,3775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4379 € - 1,733 € | 225 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4988 € - 1,0475 € | 970 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3678 € - 0,7246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3873 € - 0,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Žltá
|
1.004 in
25.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2768 € - 0,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3125 € - 0,3781 € | 1211 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,142 € - 0,2148 € | 1400 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Žltá
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,7287 € - 0,7287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrické
|
||
| 1,0119 € - 1,0119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku