Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107492

Starý kód produktu:

9164000

1203 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,3964 €
1000 - 1999 0,2231 €
2000 + 0,1661 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

198,20 €

500 x 0,3964 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.0 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 1/2 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás