Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107560

Starý kód produktu:

9171000

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,6229 €
250 - 999 0,7728 €
1000 + 0,5202 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

40,57 €

25 x 1,6229 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 54.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 1-1/2 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás