Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 7/8 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107539

Starý kód produktu:

9168000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9239 €
500 - 1999 0,4399 €
2000 - 4999 0,3859 €
5000 + 0,3437 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

46,20 €

50 x 0,9239 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 7/8 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás