Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/4 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107348

Starý kód produktu:

9102000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4744 €
1000 - 1999 0,2259 €
2000 - 4999 0,1157 €
5000 + 0,1135 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

47,44 €

100 x 0,4744 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
H 12.5 mm
h 11.0 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 1/4-19 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás