Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
1,032 € - 1,032 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
M50 x 1;5
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
18.5 mm
Metrické
0,1869 € - 0,2488 € 12350 Na sklade
33.0 mm
M26 x 1;5
Žltá
12.5 mm
Polyetylén HD
14.5 mm
Metrické
0,4712 € - 0,4822 € 3 Na sklade
39.0 mm
M32 x 1;5
Žltá
13.0 mm
Polyetylén HD
15.0 mm
Metrické
0,1636 € - 0,2397 € 700 Na sklade
24.5 mm
M18 x 1;5
Žltá
10.5 mm
Polyetylén HD
13.0 mm
Metrické
0,3338 € - 0,4443 € 500 Na sklade
29.5 mm
M24 x 1;5
Žltá
12.0 mm
Polyetylén HD
13.5 mm
Metrické
0,4851 € - 1,0186 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M25 x 1;5
Žltá
12.0 mm
Polyetylén HD
13.5 mm
Metrické
0,1897 € - 0,4848 € 1350 Na sklade
36.0 mm
M30 x 1;5
Žltá
13.0 mm
Polyetylén HD
15.0 mm
Metrické
0,2326 € - 0,8071 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
M29 x 1;5
Žltá
13.0 mm
Polyetylén HD
15.2 mm
Metrické
0,4081 € - 0,759 € 472 Na sklade
46.0 mm
M40 x 1;5
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.0 mm
Metrické
0,7287 € - 0,7287 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
M55 x 1;5
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
18.5 mm
Metrické
0,4236 € - 0,8376 € 1300 Na sklade
59.0 mm
M52 x 1;5
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
19.0 mm
Metrické
0,3756 € - 0,4545 € 50 Na sklade
44.0 mm
M38 x 1;5
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.0 mm
Metrické
0,4712 € - 0,7604 € 500 Na sklade
52.0 mm
M45 x 1;5
Žltá
16.0 mm
Polyetylén HD
18.0 mm
Metrické
1,0119 € - 1,0119 € Požiadajte o dodací termin tu
69.0 mm
M62 x 1;5
Žltá
17.0 mm
Polyetylén HD
19.0 mm
Metrické
0,3128 € - 0,657 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/8 in
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.5 mm
BSP/GAS
0,4269 € - 0,8967 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
1/2 in
Žltá
30.0 mm
Polyetylén HD
32.0 mm
BSP/GAS
0,3561 € - 0,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
1/4 in
Žltá
18.5 mm
Polyetylén HD
21.0 mm
BSP/GAS
0,2893 € - 0,3183 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1;0
Žltá
10.5 mm
Polyetylén HD
12.5 mm
Metrické
0,1986 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M10 x 1;0
Žltá
10.0 mm
Polyetylén HD
12.0 mm
Metrické
0,142 € - 0,2148 € 1400 Na sklade
17.5 mm
M12 x 1;5
Žltá
10.5 mm
Polyetylén HD
12.5 mm
Metrické
  • z/zo 8
Krytka so závitom Metrický závit M50 Polyetylén HD Žltá

10107218

Cenové rozpätie
1,032 € - 1,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M50 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M26 Polyetylén HD Žltá

10107126

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1869 €

Úroveň zásob
12350 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M32 Polyetylén HD Žltá

10107164

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4712 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M18 Polyetylén HD Žltá

10107072

Cenové rozpätie
0,2397 € - 0,1636 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M24 Polyetylén HD Žltá

10107102

Cenové rozpätie
0,4443 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M25 Polyetylén HD Žltá

10107119

Cenové rozpätie
1,0186 € - 0,4851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M30 Polyetylén HD Žltá

10107157

Cenové rozpätie
0,4848 € - 0,1897 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M30 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M29 Polyetylén HD Žltá

10107140

Cenové rozpätie
0,8071 € - 0,2326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M29 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M40 Polyetylén HD Žltá

10107195

Cenové rozpätie
0,759 € - 0,4081 €

Úroveň zásob
472 Na sklade
Atribúty
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M40 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M55 Polyetylén HD Žltá

10107232

Cenové rozpätie
0,7287 € - 0,7287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M55 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M52 Polyetylén HD Žltá

10107225

Cenové rozpätie
0,8376 € - 0,4236 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M52 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M38 Polyetylén HD Žltá

10107188

Cenové rozpätie
0,4545 € - 0,3756 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M38 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M45 Polyetylén HD Žltá

10107201

Cenové rozpätie
0,7604 € - 0,4712 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M45 x 1;5
Krytka so závitom Metrický závit M62 Polyetylén HD Žltá

10107249

Cenové rozpätie
1,0119 € - 1,0119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M62 x 1;5
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 Polyetylén HD Žltá

10107461

Cenové rozpätie
0,657 € - 0,3128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107508

Cenové rozpätie
0,8967 € - 0,4269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/4 Polyetylén HD Žltá

10107478

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,3561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén HD Žltá

10107027

Cenové rozpätie
0,3183 € - 0,2893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;0
Krytka so závitom Metrický závit M10 Polyetylén HD Žltá

10107010

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;0
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén HD Žltá

10107034

Cenové rozpätie
0,2148 € - 0,142 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5