Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107546

Starý kód produktu:

9169000

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,5725 €
1000 + 0,4766 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

143,13 €

250 x 0,5725 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 40.0 mm
H 28.0 mm
h 26.5 mm
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Závity GAS
Veľkosť závitu 1
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás