Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 2 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107454

Starý kód produktu:

9112000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1199 0,9301 €
1200 - 1799 0,4945 €
1800 + 0,3389 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

93,01 €

100 x 0,9301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 67.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 2-11 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás