Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 5/8 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107379

Starý kód produktu:

9105000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6915 €
500 - 999 0,3292 €
1000 - 1999 0,1762 €
2000 + 0,1395 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

34,58 €

50 x 0,6915 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 29.0 mm
H 14.0 mm
h 12.5 mm
Štandard pre závit BSP/GAS
Veľkosť závitu 5/8-14 in
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás