Menu Search

Zelfklevende Kabelclips

Op voorraad

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Minimale kabelbundeldiameter Maximale kabelbundeldiameter Basisbreedte Basislengte Bestellen
€ 0,3288 - € 0,3564 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
€ 0,8227 - € 0,9358 73 Op voorraad
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
€ 1,2421 - € 1,3816 754 Op voorraad
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
€ 0,5287 - € 0,5859 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
€ 0,3535 - € 0,3825 8700 Op voorraad
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
€ 0,4288 - € 0,4636 600 Op voorraad
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
€ 0,411 - € 0,5387 647 Op voorraad
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
€ 1,6951 - € 1,6951 296 Op voorraad
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
€ 0,3194 - € 0,3631 81900 Op voorraad
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
€ 0,3673 - € 0,4176 4900 Op voorraad
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
€ 0,2387 - € 0,2645 1000 Op voorraad
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
€ 0,2786 - € 0,3088 25300 Op voorraad
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
€ 0,2076 - € 0,23 23800 Op voorraad
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
€ 0,6081 - € 0,6738 200 Op voorraad
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
€ 1,4409 - € 1,4409 200 Op voorraad
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
€ 0,3017 - € 0,3725 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
€ 0,2413 - € 0,298 31000 Op voorraad
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
€ 0,692 - € 0,8543 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
€ 0,416 - € 0,5136 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
€ 0,7077 - € 0,7077 95 Op voorraad
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • van 2
Vergrendelbare kabelklem 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000120

Prijsbereik
€ 0,3564 - € 0,3288

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    38.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    31.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm PA Naturel

10148280

Prijsbereik
€ 0,9358 - € 0,8227

Voorraadniveaus
73 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    PA
Kabelklem 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10233658

Prijsbereik
€ 1,3816 - € 1,2421

Voorraadniveaus
754 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.0 mm
  • Basisbreedte
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    43.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148334

Prijsbereik
€ 0,5859 - € 0,5287

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000076

Prijsbereik
€ 0,3825 - € 0,3535

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.2 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000137

Prijsbereik
€ 0,4636 - € 0,4288

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    38.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    31.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Kabelklem 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10233665

Prijsbereik
€ 0,5387 - € 0,411

Voorraadniveaus
647 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    21.5 mm
  • Basisbreedte
    21.5 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148303

Prijsbereik
€ 1,6951 - € 1,6951

Voorraadniveaus
296 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000090

Prijsbereik
€ 0,3631 - € 0,3194

Voorraadniveaus
81900 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    31.8 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000106

Prijsbereik
€ 0,4176 - € 0,3673

Voorraadniveaus
4900 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    31.8 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000045

Prijsbereik
€ 0,2645 - € 0,2387

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    21.6 mm
  • Basisbreedte
    16.5 mm
  • Totale hoogte
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000069

Prijsbereik
€ 0,3088 - € 0,2786

Voorraadniveaus
25300 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.2 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000038

Prijsbereik
€ 0,23 - € 0,2076

Voorraadniveaus
23800 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    21.6 mm
  • Basisbreedte
    16.5 mm
  • Totale hoogte
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148341

Prijsbereik
€ 0,6738 - € 0,6081

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148297

Prijsbereik
€ 1,4409 - € 1,4409

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Kabelklem Kleeflaag 14.2 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10361191

Prijsbereik
€ 0,3725 - € 0,3017

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    36.7 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
Kabelklem Zelfklevend 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10361177

Prijsbereik
€ 0,298 - € 0,2413

Voorraadniveaus
31000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
Kabelklem Kleeflaag 23.7 mm 44.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10361214

Prijsbereik
€ 0,8543 - € 0,692

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    44.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
Kabelklem Kleeflaag 19.4 mm 42.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10361207

Prijsbereik
€ 0,5136 - € 0,416

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    42.1 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148358

Prijsbereik
€ 0,7077 - € 0,7077

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6