10000045
AKKL-2140A-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 4999 | € 0,2719 |
| 5000 - 9999 | € 0,2583 |
| 10000 + | € 0,2454 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 0.85 in |
|---|---|
| Basislengte | 21.6 mm |
| Basisbreedte | 16.5 mm |
| Basisbreedte | 0.65 in |
| Totale hoogte | 18.0 mm |
| Totale hoogte | 0.709 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Maximale kabelbundeldiameter | 6.5 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 0.256 in |
| Minimale kabelbundeldiameter | 5.5 mm |
| Minimale kabelbundeldiameter | 0.217 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan