Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 19.4 mm 42.1 mm Nylon 6/6 Zwart

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10361207

Oud artikelnummer:

22AAWC650790

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1500 - 7499 € 0,5136
7500 - 29999 € 0,4622
30000 + € 0,416
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 1500

Totale prijs:

€ 770,40

1500 x € 0,5136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 42.1 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Adhesive
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 19.4 mm
Minimale kabelbundeldiameter 15.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op