Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10148341

Oud artikelnummer:

AKKL-8710A-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,6926
5000 - 9999 € 0,658
10000 + € 0,6251
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 69,26

100 x € 0,6926

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 50.8 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 44.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale kabelbundeldiameter 25.4 mm
Minimale kabelbundeldiameter 22.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op