Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10000106

Oud artikelnummer:

AKKL-4756A4-19

2800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,4293
5000 - 9999 € 0,4008
10000 + € 0,3776
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 42,93

100 x € 0,4293

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 31.8 mm
Basisbreedte 19.1 mm
Totale hoogte 27.7 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale kabelbundeldiameter 14.3 mm
Minimale kabelbundeldiameter 11.9 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op