Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze verstelbare kabelclip heeft een zelfklevende onderkant om je snoeren vast te zetten. De clip kan worden losgelaten om indien nodig draden te vervangen of te onderhouden. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10148297

Oud artikelnummer:

AKKL-10112A-RT

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,4409
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 144,09

100 x € 1,4409

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 63.5 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Totale hoogte 50.8 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 31.7 mm
Minimale kabelbundeldiameter 25.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op