Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze verstelbare kabelclip heeft een zelfklevende onderkant om je snoeren vast te zetten. De clip kan worden losgelaten om indien nodig draden te vervangen of te onderhouden. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10000069

Oud artikelnummer:

AKKL-3140A4-RT

17200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,3174
5000 - 9999 € 0,3015
10000 + € 0,2864
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 31,74

100 x € 0,3174

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 25.2 mm
Basisbreedte 19.1 mm
Totale hoogte 22.2 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 10.3 mm
Minimale kabelbundeldiameter 7.9 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op