Menu Search

Kabelklem 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturel

This adhesive backed cable clamp is manufactured out of natural nylon and is used to fix wires or cables in place in your assemblies.
Essentra artikelnummer:

10233665

Oud artikelnummer:

32546

447 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5538
500 - 999 € 0,511
1000 - 1499 € 0,4637
1500 + € 0,4225
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,38

100 x € 0,5538

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 21.5 mm
Basisbreedte 21.5 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 23.0 mm
Minimale kabelbundeldiameter 18.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op