10000090
AKKL-4756A4-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 4999 | € 0,3733 |
| 5000 - 9999 | € 0,3486 |
| 10000 + | € 0,3283 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 31.8 mm |
|---|---|
| Basislengte | 1.252 in |
| Basisbreedte | 19.1 mm |
| Basisbreedte | 0.752 in |
| Totale hoogte | 27.7 mm |
| Totale hoogte | 1.091 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Maximale kabelbundeldiameter | 14.3 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 0.563 in |
| Minimale kabelbundeldiameter | 11.9 mm |
| Minimale kabelbundeldiameter | 0.469 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan