Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze verstelbare kabelclip heeft een zelfklevende onderkant om je snoeren vast te zetten. De clip kan worden losgelaten om indien nodig draden te vervangen of te onderhouden. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10000038

Oud artikelnummer:

AKKL-2140A-RT

20500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,2364
5000 - 9999 € 0,2246
10000 + € 0,2134
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 23,64

100 x € 0,2364

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 21.6 mm
Basisbreedte 16.5 mm
Totale hoogte 18.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 6.5 mm
Minimale kabelbundeldiameter 5.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op