10148334
AKKL-8710A-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 4999 | € 0,6023 |
| 5000 - 9999 | € 0,5721 |
| 10000 + | € 0,5435 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 2 in |
|---|---|
| Basislengte | 50.8 mm |
| Basisbreedte | 1 in |
| Basisbreedte | 25.4 mm |
| Totale hoogte | 44.5 mm |
| Totale hoogte | 1.752 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Maximale kabelbundeldiameter | 25.4 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 1 in |
| Minimale kabelbundeldiameter | 22.2 mm |
| Minimale kabelbundeldiameter | 0.874 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan