Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 36.7 mm Nylon 6/6 Zwart

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10361191

Oud artikelnummer:

22AAWC500600

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1500 - 7499 € 0,3829
7500 - 29999 € 0,3446
30000 + € 0,3102
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 1500

Totale prijs:

€ 574,35

1500 x € 0,3829

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 36.7 mm
Basisbreedte 19.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Maximale kabelbundeldiameter 14.2 mm
Minimale kabelbundeldiameter 11.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op