Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1404 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,0738 - € 0,1608 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rood
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,6087 - € 1,1533 | 5280 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1077 - € 0,2091 | 32000 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rood
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3036 - € 0,5862 | 6900 Op voorraad |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1159 - € 0,1451 | 3500 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rood
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Rood
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2059 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1678 - € 0,3267 | 3600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,6468 - € 1,2655 | 7620 Op voorraad |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0878 - € 0,1752 | 1500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rood
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,4389 | 8750 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rood
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,7399 - € 1,605 | 1600 Op voorraad |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1008 - € 0,1973 | Vraag de levertijd aan hier |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rood
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| € 1,2067 - € 2,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1274 - € 0,2569 | 2700 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rood
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,1922 - € 0,3716 | 5100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rood
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,3876 | 14800 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan