Menu Search

Plug met schroefdraad 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Rood

Deze rode LDPE beschermingsplug met volledige schroefdraad past op 5/8-14 BSP/GAS-schroefdraad en heeft een gemakkelijk vast te pakken kop voor efficiënt aanbrengen en verwijderen. Het gekartelde profiel is ideaal voor hydraulische koppelingen.
Essentra artikelnummer:

10071397

Oud artikelnummer:

10548

8750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,4389
2500 + € 0,1952
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 109,73

250 x € 0,4389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
H 15.6 mm
L 9.6 mm
Draadmaat 5/8 in - 14 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op