Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1404 - € 0,2361 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
M10 x 1;0
Rood
14.6 mm
10.4 mm
Metrisch
2
€ 0,0738 - € 0,1608 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rood
10.5 mm
4.5 mm
BSP
€ 0,6087 - € 1,1533 5280 Op voorraad
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rood
19.4 mm
15.0 mm
2
€ 0,1077 - € 0,2091 32000 Op voorraad
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rood
12.8 mm
6.5 mm
2
€ 0,3036 - € 0,5862 6900 Op voorraad
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.7 mm
10.8 mm
2
€ 0,1159 - € 0,1451 3500 Op voorraad
12.3 mm
M8 x 1;0
Rood
14.3 mm
9.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1937 - € 0,4261 5700 Op voorraad
26.3 mm
M20 x 1;5
Rood
18.1 mm
14.0 mm
Metrisch
2
€ 0,2059 - € 0,394 Vraag de levertijd aan hier
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rood
28.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,1678 - € 0,3267 3600 Op voorraad
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rood
17.0 mm
10.7 mm
2
€ 0,6468 - € 1,2655 7620 Op voorraad
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.7 mm
10.8 mm
2
€ 0,0878 - € 0,1752 1500 Op voorraad
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rood
12.3 mm
6.3 mm
BSP
€ 0,1952 - € 0,4389 8750 Op voorraad
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rood
15.6 mm
9.6 mm
BSP
€ 0,1891 - € 0,3652 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rood
32.3 mm
13.9 mm
2
€ 0,7399 - € 1,605 1600 Op voorraad
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rood
28.2 mm
10.7 mm
2
€ 0,1008 - € 0,1973 6000 Op voorraad
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rood
14.7 mm
4.2 mm
2
€ 1,2067 - € 2,6911 Vraag de levertijd aan hier
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rood
27.8 mm
11.3 mm
2
€ 0,1274 - € 0,2569 3000 Op voorraad
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rood
12.8 mm
6.8 mm
BSP
€ 0,1922 - € 0,3716 5100 Op voorraad
22.0 mm
M16 x 1;5
Rood
17.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,154 - € 0,2691 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M12 x 1;0
Rood
16.7 mm
10.7 mm
Metrisch
2
€ 0,1937 - € 0,3876 15200 Op voorraad
23.5 mm
M18 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
  • van 4
Plug met schroefdraad M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rood

10082966

Prijsbereik
€ 0,2361 - € 0,1404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rood

10068526

Prijsbereik
€ 0,1608 - € 0,0738

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10071038

Prijsbereik
€ 1,1533 - € 0,6087

Voorraadniveaus
5280 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rood

10071472

Prijsbereik
€ 0,2091 - € 0,1077

Voorraadniveaus
32000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10072158

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,3036

Voorraadniveaus
6900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10082959

Prijsbereik
€ 0,1451 - € 0,1159

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

10083017

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,1937

Voorraadniveaus
5700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10071946

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2059

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071489

Prijsbereik
€ 0,3267 - € 0,1678

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10081822

Prijsbereik
€ 1,2655 - € 0,6468

Voorraadniveaus
7620 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Draadmaat
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rood

10068540

Prijsbereik
€ 0,1752 - € 0,0878

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 19 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Rood

10071397

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,1952

Voorraadniveaus
8750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Rood

10071199

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071137

Prijsbereik
€ 1,605 - € 0,7399

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rood

10071663

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1008

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Draadmaat
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Rood

10070482

Prijsbereik
€ 2,6911 - € 1,2067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Draadmaat
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Plug met schroefdraad 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rood

10068557

Prijsbereik
€ 0,2569 - € 0,1274

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10083000

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,1922

Voorraadniveaus
5100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10082973

Prijsbereik
€ 0,2691 - € 0,154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10071021

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1937

Voorraadniveaus
15200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch