Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Worm Drive slangklämmor är utformade för att fästa slangar till kopplingar och andra anslutningar. För att minska slangens distorsion vid fastspänning av en flexibel gummislang, använd ett stämplat band med rullade kanter i stället för ett perforerat. Bandet delas från slanghuset, vilket möjliggör installation och borttagning utan att slangen eller röret behöver kopplas bort. Används inom en rad olika områden, t.ex. fordon, VVS och HVAC.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6100, SR6121
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Material | d1 | W | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0907 kr - 6,6968 kr | 2700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,3487 kr - 10,5042 kr | 23 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,8202 kr - 13,2797 kr | 1750 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,1428 kr - 11,463 kr | 1900 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,45 kr - 11,9032 kr | 221 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4506 kr - 7,2308 kr | 2314 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,6897 kr - 10,9308 kr | 1650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4291 kr - 8,1833 kr | 200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,8236 kr - 6,4226 kr | 2350 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,2507 kr - 9,2653 kr | 700 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0801 kr - 9,9489 kr | 7337 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,4855 kr - 11,503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 13,0978 kr - 14,3607 kr | 3050 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4323 kr - 11,4342 kr | 1800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 14,0836 kr - 15,5334 kr | 1546 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,9438 kr - 11,9807 kr | 1300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,8233 kr - 16,1251 kr | 500 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,7775 kr - 12,8635 kr | 555 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,6431 kr - 16,2545 kr | 550 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm