Meny Sök

Slangklämma 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10456361

Tillverkarens artikelnummer:

600477

221 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 11,9032 kr
250 + 10,45 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

595,16 kr

50 x 11,9032 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 40.0 mm
d2 60.0 mm
W 12.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7307291090

Produkten 600477 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349236
Tillverkarens artikelnummer: 1464095

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss