Meny Sök

Slangklämma 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra artikelnummer:

10307878

Tillverkarens artikelnummer:

600460

2350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 6,4226 kr
800 + 5,8236 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

321,13 kr

50 x 6,4226 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7307291090

Produkten 600460 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349151
Tillverkarens artikelnummer: 1464087

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss