Meny Sök

Slangklämma 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 16.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra artikelnummer:

10307892

Tillverkarens artikelnummer:

600462

2314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 7,2308 kr
800 + 6,4506 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

361,54 kr

50 x 7,2308 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 12.0 mm
d2 22.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7307291090

Produkten 600462 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349175
Tillverkarens artikelnummer: 1464089

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss