Meny Sök

Slangklämma 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10307946

Tillverkarens artikelnummer:

600478

1850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,8929 kr
250 + 11,476 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

644,65 kr

50 x 12,8929 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7307291090

Produkten 600478 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349243
Tillverkarens artikelnummer: 1464096

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss