Meny Sök

Slangklämma 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra artikelnummer:

10550779

Tillverkarens artikelnummer:

494315

7337 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 9,9489 kr
800 + 9,0801 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

497,45 kr

50 x 9,9489 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7318190090

Produkten 494315 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349052
Tillverkarens artikelnummer: 1464075

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss