Meny Sök

Slangklämma 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10307915

Tillverkarens artikelnummer:

600474

73 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 599 10,5042 kr
600 + 9,3487 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

525,21 kr

50 x 10,5042 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7326909890

Produkten 600474 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349205
Tillverkarens artikelnummer: 1464092

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss