Meny Sök

Slangklämma 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra artikelnummer:

10550793

Tillverkarens artikelnummer:

494319

585 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 599 12,8635 kr
600 + 11,7775 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

643,18 kr

50 x 12,8635 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Allt material Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7307291090

Produkten 494319 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349090
Tillverkarens artikelnummer: 1464079

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss