Meny Sök

Slangklämma 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra artikelnummer:

10276082

Tillverkarens artikelnummer:

494316

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 11,503 kr
800 + 10,4855 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

575,15 kr

50 x 11,503 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7307291090

Produkten 494316 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 10.0 - 16.0 mm | 0.394 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349069
Tillverkarens artikelnummer: 1464076

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss