Meny Sök

Slangklämma 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra artikelnummer:

10307885

Tillverkarens artikelnummer:

600461

2700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 6,6968 kr
800 + 6,0907 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

334,84 kr

50 x 6,6968 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss