Meny Sök

Slangklämma 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra artikelnummer:

10550786

Tillverkarens artikelnummer:

494317

1800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 799 11,4342 kr
800 + 10,4323 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

571,71 kr

50 x 11,4342 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 12.0 mm
d2 22.0 mm
W 9.0 mm
Allt material Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7318190090

Produkten 494317 ersätter:

Hose Clamp - ; Omfång, innerdiameter - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349076
Tillverkarens artikelnummer: 1464077

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss