Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
41,164 kr - 90,1471 kr 825 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
59,9075 kr - 104,8231 kr 423 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
70,1913 kr - 215,637 kr 836 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
53,3437 kr - 116,2545 kr 161 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
65,5234 kr - 201,3095 kr 108 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
86,091 kr - 264,2758 kr 442 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
14,9804 kr - 18,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
18,5137 kr - 18,5137 kr 6884 I lager
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
19,5191 kr - 24,4168 kr 90 I lager
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
74,8736 kr - 131,0239 kr 250 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
17,4462 kr - 21,8114 kr 563 I lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
10291474 22,248 kr - 27,8065 kr 214 I lager
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
44,4818 kr - 97,5665 kr 310 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
84,2239 kr - 258,2161 kr 492 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
54,2773 kr - 165,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291467 20,266 kr - 25,3361 kr 869 I lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 27,232 kr - 27,232 kr 291 I lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
88,9205 kr - 272,72 kr 46 I lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
58,0403 kr - 178,0734 kr 95 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi; stål

10291252

Prisintervall
90,1471 kr - 41,164 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Gummi; stål

10291290

Prisintervall
104,8231 kr - 59,9075 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
836 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
116,2545 kr - 53,3437 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi

10291337

Prisintervall
201,3095 kr - 65,5234 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M10 50.0 mm

10291375

Prisintervall
264,2758 kr - 86,091 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291429

Prisintervall
18,7291 kr - 14,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 30.0 mm M6 18.0 mm Gummi

10291412

Prisintervall
18,5137 kr - 18,5137 kr

Lagernivåer
6884 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Basens höjd
    11.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

10291450

Prisintervall
24,4168 kr - 19,5191 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

10291382

Prisintervall
131,0239 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291436

Prisintervall
21,8114 kr - 17,4462 kr

Lagernivåer
563 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 28.0 mm Gummi; stål

10291474

Prisintervall
27,8065 kr - 22,248 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi; stål

10291269

Prisintervall
97,5665 kr - 44,4818 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi; stål

10291313

Prisintervall
258,2161 kr - 84,2239 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

10291344

Prisintervall
165,6714 kr - 54,2773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291467

Prisintervall
25,3361 kr - 20,266 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M6 18.0 mm Gummi

10291504

Prisintervall
27,232 kr - 27,232 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291320

Prisintervall
272,72 kr - 88,9205 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi

10291368

Prisintervall
178,0734 kr - 58,0403 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm