Meny Sök

Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291436

Tillverkarens artikelnummer:

499423

663 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 22,4658 kr
250 - 499 21,3305 kr
500 - 749 20,2102 kr
750 - 999 19,075 kr
1000 + 17,9696 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 123,29 kr

50 x 22,4658 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 11.0 mm
Total höjd 29.0 mm
Skruvlängd 18.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss