Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

Svart gängad fot av rostfritt stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291344

Tillverkarens artikelnummer:

499414

220 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 170,6416 kr
10 - 49 121,8868 kr
50 + 55,9056 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

853,21 kr

5 x 170,6416 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 41.0 mm
Skruvlängd 25.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss