Meny Sök

Rund Rund Skruvfötter M10 50.0 mm

Svart gängad mässingsfot, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar.
Essentra artikelnummer:

10291375

Tillverkarens artikelnummer:

499417

286 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 272,2041 kr
5 - 24 194,4315 kr
25 - 49 152,1284 kr
50 + 88,6738 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

272,20 kr

1 x 272,2041 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Skruvlängd 50.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss