10291252
499405
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 5 - 24 | 92,8515 kr |
| 25 - 49 | 72,6704 kr |
| 50 + | 42,3989 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basmaterial | Gummi |
|---|---|
| Basform | Rund |
| Färg | Svart |
| Allt material | Gummi; stål |
| Fotdiameter | 1.575 in |
| Fotdiameter | 40.0 mm |
| Basens höjd | 0.63 in |
| Basens höjd | 16.0 mm |
| Total höjd | 1.614 in |
| Total höjd | 41.0 mm |
| Skruvlängd | 0.984 in |
| Skruvlängd | 25.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Commodity Code | 4016930090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta