Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291276

Tillverkarens artikelnummer:

499407

250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 222,1061 kr
5 - 24 158,6472 kr
25 - 49 124,1072 kr
50 + 72,2971 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

222,11 kr

1 x 222,1061 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Skruvlängd 50.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss