Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

Svart gängad mässingsfot, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar.
Essentra artikelnummer:

10291382

Tillverkarens artikelnummer:

499418

250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 131,0239 kr
50 - 249 93,5885 kr
250 - 499 88,9205 kr
500 - 749 84,2239 kr
750 - 999 79,5559 kr
1000 + 74,8736 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

131,02 kr

1 x 131,0239 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 41.0 mm
Skruvlängd 25.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss