Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi

Svart gängad fot av rostfritt stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291337

Tillverkarens artikelnummer:

499413

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 207,3488 kr
5 - 24 148,1063 kr
25 - 49 115,8594 kr
50 + 67,4891 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

207,35 kr

1 x 207,3488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 41.0 mm
Skruvlängd 25.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss