Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291290

Tillverkarens artikelnummer:

499409

55 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 107,9678 kr
50 - 249 77,1199 kr
250 - 499 73,2439 kr
500 - 749 69,4123 kr
750 - 999 65,5512 kr
1000 + 61,7048 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

107,97 kr

1 x 107,9678 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Skruvlängd 50.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss