Meny Sök

Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291450

Tillverkarens artikelnummer:

499425

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 25,1493 kr
250 - 499 23,8623 kr
500 - 749 22,6344 kr
750 - 999 21,377 kr
1000 + 20,1047 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 257,47 kr

50 x 25,1493 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 11.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Skruvlängd 28.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss